Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA - Wanddoorvoer
1670293

QUICKON-wanddoorvoer, voor de buitenwandmontage met handsoldeer-/vlakstekeraansluiting 4,8 mm x 0,8 mm, 2-polig

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP65/IP67 voor een breed toepassingsbereik