Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Q 1,5/2L180/11KU-DSI - Wanddoorvoer
1670277

Wanddoorvoer, voor binnenwandmontage, met dompelsoldeeraansluiting, lengte van de soldeerpin: 3,8 mm, boorgat-Ø 2-polig = 19,0 mm - 0,3

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP65/IP67 voor een breed toepassingsbereik