VS-SI-EB-EMV-1
-
Inbouwframe
1656482
Inbouwraam, voor 1 frontplaat of contactdoos, metalen raam, mat vernikkeld, elektrisch geleidend, transparante beschermkap
Productdetails
| Algemeen | met afsluitbare druksluiting |
| Producttype | Inbouwramen |
| Maatschets |
|
| Breedte | 65 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| lengte | 120 mm |
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 52 mm |
| lengte montage-uitsparing | 91 mm |
| materiaal behuizing | Zinklegering (vernikkeld) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Montage-instructie | Geschikt voor wanddikten van 1 mm ... 5 mm |
| Artikelnummer | 1656482 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7EAX |
| Productcode | AF7EAX |
| GTIN | 4046356029858 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 205,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 204,1 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ed8e8539-7aa2-4826-b1ac-956dccac54d6 |
Compatibele producten
-
-
VS-SI-SD-DE - Wandcontactdoosinzet 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - Wandcontactdoosinzet 1656518
-
VS-SI-SD-USA - Wandcontactdoosinzet 1656521
-
VS-SI-SD-FR - Wandcontactdoosinzet 1656534
-
VS-SI-SD-GB - Wandcontactdoosinzet 1656547
-
VS-SI-SD-IT - Wandcontactdoosinzet 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Frontplaat 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Frontplaat 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Datafrontplaat 1658532
-
EO-SI-FRAME - Adapterplaat 0804522
-
UCT-EM (20X7) - Inklikschildjes 0801494
-
UC-EM (20X7) - Inklikschildjes 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datafrontplaat 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Datafrontplaat 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Datafrontplaat 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Datafrontplaat 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplaat 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Datafrontplaat 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Datafrontplaat 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplaat 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datafrontplaat 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Datafrontplaat 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Datafrontplaat 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Datafrontplaat 1054544
-
SI-FP-D1A - Datafrontplaat 1404501
-
VS-SI-SD-CN - Wandcontactdoosinzet 1422485
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem