Schakelkast-contactdozen en service-interfaces
VS-SI-FP-BP - Frontplaat
VS-SI-FP-BP
-
Frontplaat
1656657
Frontplaat
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
datafrontplaat
Afmetingen
Maatschets
Breedte
51 mm
Hoogte
12 mm
lengte
87,5 mm
Materiaal
materiaal behuizing
PBT
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Montage-instructie
passend bij alle inbouwramen
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1656657
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
AF7ECX
Productcode
AF7ECX
GTIN
4046356030021
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
19,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
18,4 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,552 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
VS-SI-BZ
-
Coderingsschildje
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Inklikschildjes
0801494
UC-EM (20X7)
-
Inklikschildjes
0825499
Product-helpfunctie