UL Recognized
Toelatings-ID: E118976| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 40 A | - 10 | |
| Control | 600 V | 10 A | 14 | |
Contactblok, aantal polen: 12+2+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 12, stuurcontacten: 2, Bus, Krimpaansluiting, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: power/signaal
| Algemeen | voor HEAVYCON ADVANCE en HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B16/B32, vermogenscontacten: CK 4,0-ED, stuurcontacten: CK 1,6-ED (krimpcontacten niet bij de levering inbegrepen) |
| Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
| Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
| serie | HC-K |
| toepassing | power/signaal |
| bouwvorm | B16 |
| B32 | |
| aantal polen | 14 |
| stekerbeeld | 12+2+PE |
| contactnummering | 1 - 12 (vermogenscontacten) |
| 1 - 2 (stuurcontacten) | |
| Aantal vermogenscontacten | 12 |
| Aantal stuurcontacten | 2 |
| contacttype | gedraaid |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| lengte | 84,5 mm |
| boorgatafstand horizontaal | 77,5 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| contactdiameter | 4 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting (vermogenscontacten) |
| Krimpaansluiting (stuurcontacten) | |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 1,5 mm² ... 6 mm² (vermogenscontacten) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (stuurcontact) | |
| aansluitdoorsnede AWG | 16 ... 10 (vermogenscontacten) |
| 26 ... 14 (stuurcontacten) | |
| Aanhaalmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-aansluiting) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) | |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 9 mm (Vermogen 1,5 mm²|... 2,5 mm²) |
| 8 mm (stuurcontacten, bij doorsnede 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
| 9,5 mm (vermogenscontacten, bij doorsnede 4-6 mm²) | |
| 6 mm (stuurcontacten, bij doorsnede 2,5 mm²) | |
| nominale spanning (III/3) | 690 V (vermogenscontacten) |
| 250 V (stuurcontacten) | |
| test-stootspanning | 8 kV (vermogenscontacten) |
| 4 kV (stuurcontacten) | |
| Nominale stroom | 40 A (vermogenscontacten) |
| 10 A (stuurcontacten) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| materiaal contactblok | PC |
| materiaal contactoppervlak, vermogenscontact | Ag |
| materiaal contactoppervlak, stuurcontact | Ag (alternatief Au) |
| normen / bepalingen | PC |
| PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| Tests | |
| Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL2) |
| PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R23 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| Artikelnummer | 1636347 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7ABA |
| Productcode | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011488 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 87 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 83,8 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 40 A | - 10 | |
| Control | 600 V | 10 A | 14 | |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 6,812 kg CO2e |