HC-K12/ 2-ESTC - Contactblok
1636334

Contactblok, aantal polen: 12+2+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 12, stuurcontacten: 2, Stift, Krimpaansluiting, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: power/signaal

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373