EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS
-
AC-laadregeling
1622459
De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS met behuizing voor railmontage dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Geoptimaliseerd voor laadstations met vast gemonteerde voertuiglaadconnector. Alle laadfuncties en omvangrijke configuratie-instellingen zijn reeds geïntegreerd.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | AC-laadregeling |
| Productfamilie | CHARX control basic |
| toepassing | AC-laadregeling voor privé- en bedrijfstoepassingen (EU/CN) |
| Bedrijfstoestand | Stand-Alone |
| Client | |
| Aantal lAadpunten | 1 |
| Laadmodus | mode 3, case C |
| Laadbesturingen | |
| Aantal lAadpunten | 1 |
| Type laadstroom | AC |
| eigen verbruik | < 1 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 230 V |
| voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 40 mA |
| Nominaal opgenomen vermogen | < 1 W (nullast) |
| frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digitaal | |
| aantal digitale ingangen | 5 |
| frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nominaal opgenomen vermogen | < 0,5 W (nullast) |
| nominale stroom IN | ≤ 1 mA |
| Nominale ingangsspanning UN | 12 V |
| Ingangsspanningsbereik U1 | 0 V ... 3 V (uit) |
| Ingangsspanningsbereik U2 | 9 V ... 15 V (aan) |
| Digitaal | |
| benaming uitgang | 4 digitale uitgangen |
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
| maximale uitgangsspanning | 30 V |
| maximale uitgangsstroom | 0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed) |
| 0,6 A (per uitgang; extern gevoed) | |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang C1,2 |
| min. schakelvermogen | 1500 VA |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC (externe voeding) |
| Schakelstroom maximaal | 6 A |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Interface | RS-485 |
| RS-485 | |
| Interface | RS-485 2-draads |
| bussysteem | RS-485 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aantal interfaces | 1 |
| Overdrachtssnelheid | 9,6 kbit/s (Standaard) |
| overdrachtssnelheid bereik | 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar) |
| Data flow controle/protocollen | Modbus/RTU (slave) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 61851-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 1622459 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | XWBBAA |
| Productcode | XWBRAA |
| GTIN | 4055626040615 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 357,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 357,8 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem