EV-RCM-C2-AC30-DC6
-
Verschilstroombewaking
1622451
De verschilstroombewaking dient voor het registreren van AC- en DC-foutstromen bij wisselstroomlaadpunten. Het hogere beveiligingssysteem (bijv. aardlekschakelaar) wordt tegen mogelijke DC-foutstromen beveiligd. Er is een 1- of 2-kanaals productvariant beschikbaar.
Productdetails
| Producttype | Verschilstroombewakingsmoduul |
| Productfamilie | CHARX control basic |
| toepassing | Verschilstroombewakingsmoduul (RCM) voor AC-laadregelingen voor privétoepassingen (EU/CN) |
| bedieningselementen | test-/resetknop; 2 status-led's |
| Aantal lAadpunten | 1 |
| Laadstandaard | Type 2 |
| Laadmodus | mode 3 |
| Laadbesturingen | |
| Aantal lAadpunten | 1 |
| Type laadstroom | AC 3-fase |
| eigen verbruik | < 1 W |
| opgenomen vermogen | < 5 VA |
| Reload-functie | 3 inschakelpogingen met 15 min. ertussen |
| meetstroomtransformator | |
| Aansluitmethode | Connector |
| voeding | via RCM-moduul |
| diameter meetspoel | 15 mm |
| meetbereik: verschilstroom | |
| nominale frequentie fn | ≤ 2000 Hz |
| nominale verschilstroom | ± 300 mA (top) |
| Meetbereik | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
| verschilstroom IΔn | 30 mA |
| 6 mA | |
| nominale stroom In | 32 A |
| activeringstijd bij IΔn | < 180 ms |
| reactietijdbereik bij 2 x IΔn | < 70 ms |
| activeringstijd bij 5xIΔn | < 20 ms |
| activeringstijd bij IN | < 500 ms |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 22 mA |
| Nominaal opgenomen vermogen | < 0,5 W (nullast) |
| frequentiebereik | 45 Hz ... 60 Hz |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | steekbaar; frontzijde |
| schakelen | |
| benaming uitgang | alarmrelais 1 IΔn : AC- en DC-foutstromen |
| alarmrelais 2 IΔn : AC- en DC-foutstromen | |
| Schakelspanning maximaal | 250 V |
| Schakelstroom maximaal | 5 A (steeds 1 maakcontact) |
| Aantal contacten als mAakcontacten | 1 |
| Opmerking bij schakelcontact | ruststroom |
| omschakelcycli | 10000 |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Overige | |
| Aantal interfaces | 2 (meetwaardeomvormer) |
| overdrachtslengte | max. 100 m (met afgeschermde, per paar getwiste datakabel) |
| Aantal interfaces | 2 (Error/Reset) |
| Breedte | 36 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 70,50 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (Klemmen) |
| IP30 (inbouwcomponenten) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
| klimaatklasse | volgens IEC 60271/ -1 / -2/ -3 |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 61851-1 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 1622451 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | XWBBGA |
| Productcode | XWBRYA |
| GTIN | 4055626040608 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 476,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 443 g |
| Douanetariefnummer | 85362010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC-laadregeling 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC-laadregeling 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC-laadregeling 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC-laadregeling 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC-laadregeling 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC-laadregeling 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC-laadregeling 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC-laadregeling 1627367
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem