SH-8EPS48A8LB1 - Kabelconnector
1622016

M23, Kabelconnector, serie: SH, recht, lang, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 8+4+PE, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 15 mm ... 18 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
er zijn in totaal acht contacten voor de overdracht van signalen beschikbaar
reduceren van de aansluittijd met optionele SPEEDCON-snelvergrendeling
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen