SH-8ESC58A8LB4 - Kabelconnector
1621998

M23, Kabelconnector, serie: SH, recht, lang, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
reduceren van de aansluittijd met optionele SPEEDCON-snelvergrendeling
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen