PV-FT-CM-C-2,5-140-RD-FE - Apparaatconnector voorwand
1621810

Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 27 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 140

Productdetails








Compatibele producten