SF-20KS023
-
Krimpcontact
1621578
Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 2 mm, aansluitdoorsnede: 2,5 mm2 ... 4 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1244462
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking