SF-08KS010
-
Krimpcontact
1621571
Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 0,8 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,25 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1244455
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking