K-7E - OE/010-D03/M40 F8 - Kabelconnector met kunststof omspoten
1620324

Kabelconnector met kunststof omspoten, serie: KSM, M40-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 4+3+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, kabellengte: 10 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar