CA-06P1N128006S - Kabelconnector
1619578

M23, Kabelconnector, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm, polarisatie: N. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen