CA-12F2N8A8502S
-
Kabelconnector
1619468
M23, Kabelconnector, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1243586
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering