ST-17S1N8A9K04S - Koppelconnector
1618758

Koppelconnector, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 11,2 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten