ST-06KS010 - Krimpcontact
1607580

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 0,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242314

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Loodvrije opties beschikbaar
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking