RC-17P1N8AQ0GZ - Doorvoer achterwand
1618562

M23, Doorvoer achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, axiale O-ring, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 4,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten