RC-12S1N1290GZ - Koppelconnector
1614678

M23, Koppelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 4,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242902

Productdetails








Compatibele producten