RC-16S1N8AC3FA
-
Doorvoer achterwand
1614508
M23, Doorvoer achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, radiale O-ring, wanddikte max.: 2,5 mm, kabeldiameterbereik: 9,5 mm ... 10,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242885