RC-21P2400
-
Crimpcontact
1611637
Crimpcontact, Stift, gestanst, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiaal contact: CuZn, Bandmateriaal, 10000 Stuks per band
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking
variabel in het productieproces door volledige of semi-automatisering