VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100
-
Powerkabel
1609523
PROFINET-voedingskabel, 5 x 2,5 mm2, soepel (7-draads), buitenmantel: PVC, buitendiameter: 11,8 mm, RAL 7001 (zilvergrijs), oliebestendig, kabelrol: 100 m