SL-1CKS010
-
Krimpcontact
1607916
Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 10 mm, aansluitdoorsnede: 10 mm2 ... 10 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1362831
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking