SL-1CKP020
-
Krimpcontact
1607912
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 10 mm, aansluitdoorsnede: 16 mm2 ... 16 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1362825
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking