ST-20KS010
-
Krimpcontact
1607657
Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 2 mm, aansluitdoorsnede: 0,25 mm2 ... 1 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1237423
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking