SF-5ES1N8AYW00 - Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer
1607405

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, haaks, vast, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten