VC-AR1/2M-S66-SET - Contactblokkenset
1607346

Contactblokkenset, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC1, aantal polen: 12, aderdoorsnede min.: 0,14 mm2, aderdoorsnede max.: 1,5 mm2, nominale spanning: 250, nominale stroom: 10 A, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling