SM-7EP1N8A9005 - Koppelconnector
1607065

Koppelconnector, recht, kort, Schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 21 mm ... 25,5 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SM, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242236

Productdetails








Compatibele producten