SF-7EP1N8AAF00 - Apparaatconnector voorwand
1607046

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF

Productdetails








Compatibele producten