UC-0000000T0DU - Behuizing voor ronde connector
1606065

Behuizing voor ronde connector, serie: UC, haaks, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm... 14,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten