SM-5EP1N8A9003
-
Koppelconnector
1605771
Koppelconnector, recht, kort, Schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 12,5 mm ... 17 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SM, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241982
Productdetails
| bestelinformatie: | krimpcontacten 2 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm separaat bestellen |
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
| • WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
| • WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
| • De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
| • Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. | |
| • Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
| • Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
| • Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
| • Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
| • Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
| • Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
| • De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het producten dienen in acht te worden genomen. | |
| • Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken en vergrendelde toestand. | |
| • Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
| • Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien. | |
| • De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
| serie | SM |
| toepassing | vermogen |
| aantal polen | 6 |
| stekerbeeld | 2+3+PE |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | N |
| Schroefdraadsoort | M40 |
| materiaal afdichting | FPM |
| materiaal behuizing | metaal |
| Behuizingsmateriaal | draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn) |
| materiaal isolatiehuis | PA 6.6 |
| materiaal afdicht- en O-ring | FPM |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
| Contact: Contactgroep 1 | |
| contactdiameter | 3,6 mm |
| nominale stroom IN | 70 A |
| nominale spanning UN | 630 V |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Contact: Contactgroep 2 | |
| contactdiameter | 2 mm |
| nominale stroom IN | 70 A |
| nominale spanning UN | 250 V |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 4 kV |
| bouwvorm | recht, kort |
| kabelbuitendiameter | 12,5 mm ... 17 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| hoogtepositie | 3000 m |
| Artikelnummer | 1605771 |
| Verpakkingseenheid | 12 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABRBGG |
| Productcode | ABRBGG |
| GTIN | 4046356182478 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 533,61 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 533,61 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e291f597-b606-47e2-94b9-a43efb210339 |
Compatibele producten
-
-
SM-36KP006 - Krimpcontact 1605750
-
SM-36KP008 - Krimpcontact 1605754
-
SM-36KP007 - Krimpcontact 1605752
-
SM-20KP006 - Krimpcontact 1605738
-
SM-20KP005 - Krimpcontact 1605736
-
SM-20KP007 - Krimpcontact 1605739
-
SM-20KP008 - Krimpcontact 1605741
-
SM-Z0025 - Kleurmarkering 1620558
-
SM-Z0026 - Kleurmarkering 1620559
-
SM-Z0027 - Kleurmarkering 1620560
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Kunststof afdekkap 1577212
Uw voordelen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem