SM-36KP007
-
Krimpcontact
1605752
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 3,6 mm, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 10 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241975
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking