SM-36KS003 - Crimpcontact
1605760

Crimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 3,6 mm, aansluitdoorsnede: 4 mm2 ... 6 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241979

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking