SM-36KP008 - Krimpcontact
1605754

Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 3,6 mm, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241976

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking