SM-36KP003
-
Krimpcontact
1605745
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 3,6 mm, aansluitdoorsnede: 4 mm2 ... 6 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241971
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking