SF-5ES1N8A80A2 - Kabelconnector
1605526

Kabelconnector, recht, kort, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 11 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels