SF-5EP1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand
1605515

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, vergrote flensafmetingen, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Productdetails








Compatibele producten