RC-5CS2000
-
Crimpcontact
1603517
Crimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 2 mm, aansluitdoorsnede: 1 mm2 ... 1,5 mm2, materiaal contact: CuZn , Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241635
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking