RC-5AP2000
-
Crimpcontact
1603505
Crimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 2 mm, aansluitdoorsnede: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241634
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking