RC-22P2400 - Krimpcontact
1603325

Krimpcontact, Stift, gestanst, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, materiaal contact: Cu-legering, Bandmateriaal, 10000 Stuks per band, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking
variabel in het productieproces door volledige of semi-automatisering