RC-21S2300 - Krimpcontact
1603318

Krimpcontact, Bus, gestanst, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiaal contact: CuZn, Bandmateriaal, 500 Stuks per band, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking
variabel in het productieproces door volledige of semi-automatisering