RC-12S2N1280EZ - Kabelconnector
1599742

M23, Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 3,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten