RC-12S2000 - Krimpcontact
1599600

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241093

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking