RC-12P1N8A90R9 - Koppelconnector
1597567

M23, Koppelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten