RC-12P1N8A4100 - Apparaatconnector achterwand
1597488

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, vlakke afdichting, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten