RC-12P1N124100 - Apparaatconnector achterwand
1596916

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1240757

Productdetails








Compatibele producten