RC-11S2000
-
Krimpcontact
1596772
Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241093
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking