RC-09S1N8A2300
-
Apparaatconnector voorwand
1596314
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, polarisatie: N
Productdetails
| bestelinformatie: | crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
| Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
| Isolatiebehuizing | |
| Opmerking | bestelinformatie: crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
| polarisatie | N |
| materiaal (Isolatiebehuizing) | PA 6.6 |
| Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
| Type contactswitch | Bus |
| toepassing | signaal |
| aantal polen | 9 |
| draairichting | standaard |
| stekerbeeld | 8+1 |
| aantal contact (Contactgroep 1) | 1 |
| diameter contact (Contactgroep 1) | 2 mm |
| nominale stroom contact (Contactgroep 1) | 20 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Contactgroep 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| aantal contact (Contactgroep 2) | 8 |
| diameter contact (Contactgroep 2) | 1 mm |
| nominale stroom contact (Contactgroep 2) | 8 A |
| nominale spanning contact (Contactgroep 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| behuizing | |
| uitvoering | Flensbehuizing |
| Schroefdraadsoort | M23 |
| Bouwvorm | recht |
| Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
| Pg-wartel | zonder |
| montagetechniek | Voorwandmontage/vierkante flens (4x Ø 3,2 mm) |
| materiaal (behuizing) | Metaal |
| beschermklasse (gemonteerd) | IP67 |
| afdichting van het apparaat | vlakke afdichting |
| Omgevingsomstandigheden | |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 65 % |
| Artikelnummer | 1596314 |
| Verpakkingseenheid | 40 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABRAFL |
| Productcode | ABRAFL |
| GTIN | 4046356210577 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 28,73 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,07 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 919934fe-e164-40ef-a1eb-8196a923aefe |
Compatibele producten
-
-
RC-11S2000 - Crimpcontact 1596772
-
RC-12S2000 - Crimpcontact 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimpcontact 1602998
-
RC-22S2000 - Crimpcontact 1603327
-
RC-21S2000 - Crimpcontact 1603315
-
RC-22S2300 - Crimpcontact 1603330
-
RC-22S2400 - Crimpcontact 1603332
-
RC-21S2300 - Crimpcontact 1603318
-
RC-21S2400 - Crimpcontact 1616500
-
RC-5SS2000 - Crimpcontact 1603530
-
RC-59S2000 - Crimpcontact 1603501
-
RC-5CS2000 - Crimpcontact 1603517
-
RC-5AS2000 - Crimpcontact 1603509
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem