RC-09P1N8A0000
-
Contactblok
1595375
Contactblok, M23, aantal polen: 8+1, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC
Productdetails
bestelinformatie: | crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
Producttype | Contactblok |
serie | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
toepassing | signaal |
aantal polen | 9 |
stekerbeeld | 8+1 |
polarisatie | N |
Schroefdraadsoort | M23 |
Contact | |
contactdiameter | 2 mm |
nominale spanning UN | 48 V AC |
74 V DC | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 1,5 kV |
Contact | |
contactdiameter | 1 mm |
nominale spanning UN | 48 V AC |
74 V DC |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
materiaal isolatiehuis | PA66 |
draairichting | standaard |
Omgevingsomstandigheden | |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikelnummer | 1595375 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ABRAFT |
Productcode | ABRAFT |
GTIN | 4046356206297 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,03 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,785 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
RC-12P2000 - Crimpcontact 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimpcontact 1602996
-
RC-22P2000 - Crimpcontact 1603321
-
RC-22P2300 - Crimpcontact 1603324
-
RC-22P2400 - Crimpcontact 1603325
-
RC-21P2000 - Crimpcontact 1603310
-
RC-21P2300 - Crimpcontact 1603313
-
RC-21P2400 - Crimpcontact 1611637
-
RC-5SP2000 - Crimpcontact 1603529
-
RC-59P2000 - Crimpcontact 1603498
-
RC-5CP2000 - Crimpcontact 1603513
-
RC-5AP2000 - Crimpcontact 1603505
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem